Meniu Caută

Sisteme de prindere și cleme Versagrip

În producție

Aceste sisteme de prindere și cleme Versagrip au o prindere întărită cu dinți de perforare proiectați să muște piesa de prelucrat, limitând mișcarea laterală și orizontală. Acestea pot prinde chiar și părțile tăiate cu flacără și cu tiraj negativ.

Aceste sisteme de prindere și cleme oferă o prindere sigură și reglabilă pe articole cu formă neregulată, tuburi circulare sau suprafețe plane. Forța de strângere poate fi ajustată pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației, garantând o stabilitate excelentă și o distribuire adecvată a forței, minimizând posibilitatea de alunecare sau mișcare în timpul funcționării.

Sunt simplu de instalat în aplicație și sunt utilizate în mod obișnuit în instalații sanitare, lucrări electrice, prelucrare mecanică și auto.

  • Au o prindere întărită cu dinți de perforare, proiectați să muște piesa de prelucrat.
  • Oferă o prindere sigură și reglabilă a articolelor de formă neregulată.
  • Folosite în instalații sanitare, lucrări electrice, prelucrare mecanică și aplicații auto.
Material: Oțel, Oțel călit Cod Serie: SR12036

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 h1 d1 Tip Cumpără
190,019 RON - 223,5605 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9
9.5
19.1
Clemă
231,297 RON - 289,1463 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.73
11.94
19.0-19.05
Gripper