Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbonCuloare: Natural, Alb, Standard de inflamabilitate a materialului: Series Code:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,117 RON - 12,363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
12,8695 RON - 14,2933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
10,3641 RON - 11,5415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
9,3646 RON - 10,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
11,0349 RON - 12,1986 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
11,1991 RON - 12,4451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
19,893 RON - 22,152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
20,2352 RON - 22,4806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
22,152 RON - 24,6574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
25,2462 RON - 28,0117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
53,9972 RON - 60,0213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
42,223 RON - 46,9738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
74,9856 RON - 78,9012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
8,6116 RON - 9,611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
11,4457 RON - 12,7189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
5,5311 RON - 13,6225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
13,1159 RON - 14,5397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
18,2227 RON - 20,2352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
20,4817 RON - 22,8092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
18,9757 RON - 21,0704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.