20192747
20192747
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 tol. h11 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h14 | 58.0 |
d3 tol. h14 | 10.0 |
l1 tol. js15 | 115.0 |
l2 ±0.5 | 103.0 |
l3 tol. js14 | 7.0 |
l4 | 6.0 |
Greutate g | 1846.0 |
Finalizare | Placat cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.