Meniu Caută

Știfturi XYZ Xpansion - filetate

În producție

Aceste știfturi XYZ Xpansion, cunoscute și sub denumirea de elemente de fixare filetate cu expansiune, au un design unic care permite poziționarea exactă și repetabilitate, oferind în același timp presiuni puternice de reținere pentru a fixa piesele pe diametrul interior.

Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare, oferind în același timp un spațiu adecvat în timpul încărcării și descărcării piesei de prelucrat. În plus, designul filetat le permite să fie introduse cu ușurință în găurile pre-formate. Puteți să gestionați extensia știftului, rezultând o soluție sigură.

Sunt plasate printr-o gaură forată și alezată pentru o poziționare de precizie sau plasate într-o bucșă burghiu întărită pentru o rezistență suplimentară a dispozitivului de fixare și rezistență la uzură; odată instalate, se extind pentru a crea o potrivire strânsă și sigură. Oferă o soluție cu costuri reduse pentru pietre funerare, operațiuni cu jet de apă, grile și plăci de fixare și alte aplicații în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.

  • Permit o plasare precisă și repetabilitate, oferind în același timp presiuni de menținere ridicate.
  • Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare.
  • Folosit în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR12059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
d1 Toate
d2 +0.00|-0.025 Toate
d2 min Toate
h1 Toate
h2 Toate
h3 Toate
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 min h2 d1 h1 d2 +0.00|-0.025 h3 Cumpără
384,53 RON - 452,4118 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
16.0
M16x2.00
45..0
16.0
16.0
329,426 RON - 387,5748 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
15.0
M12x1.75
40.0
12.0
12.0