10205495
13SPRT066
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3214 RON |
5000 - 19999 | 0,2893 RON |
20000 + | 0,2604 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime distanțier | 11.1 mm |
---|---|
Lungime distanțier | 0.437 in |
Diametru interior | 5.0 mm |
Diametru interior | 0.197 in |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #6 |
Diametru șurub | 3.3 mm |
Diametru șurub | 0.13 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Diametru exterior | 7.9 mm |
Diametru exterior | 0.311 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.