Meniu Caută

Separator blocant 6.1 mm 9.5 mm 23.8 mm PA

Distanțierele de fixare oferite de noi au un diametru interior (DI) special conceput pentru fixare pe axul șurubului. Realizat din nailon transparent.
Numărul piesei Essentra:

10205723

Numărul piesei producătorului:

13SPRT089

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,4954 RON
2500 - 4999 0,3539 RON
5000 + 0,3217 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

247,70 RON

500 x 0,4954 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime distanțier 23.8 mm
Diametru interior 6.1 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #8
Diametru șurub 3.9 mm
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Diametru exterior 9.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne