10206058
13SPRT122
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2162 RON |
5000 - 19999 | 0,1946 RON |
20000 + | 0,1751 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime distanțier | 4.0 mm |
---|---|
Lungime distanțier | 0.157 in |
Diametru interior | 2.9 mm |
Diametru interior | 0.114 in |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #2 |
Diametru șurub | 2.0 mm |
Diametru șurub | 0.079 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Diametru exterior | 6.4 mm |
Diametru exterior | 0.252 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.