Meniu Caută

Suport pentru cabluri cu blocare

În stoc

Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,4572 RON - 0,5613 RON 9600 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
0,4572 RON - 0,5613 RON 3033 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
0,6352 RON - 0,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,4613 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
0,4189 RON - 0,4655 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.2 mm
4.8 mm
2.8 mm
2,9999 RON - 2,9999 RON 1100 În stoc
11.2 mm
4.8 mm
18.2 mm
0,6352 RON - 0,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
0,6339 RON - 0,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
3.6 mm
6.4 mm
0,4641 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
0,4586 RON - 0,5613 RON 350 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
0,8228 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
25.9 mm
6.4 mm
3,7303 RON - 3,7303 RON 100 În stoc
11.2 mm
4.8 mm
26.2 mm
0,46 RON - 0,5613 RON 2069 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,4627 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,8241 RON - 1,0104 RON 7850 În stoc
11.1 mm
7.9 mm
8.6 mm
6.4 mm
0,5544 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,6366 RON - 0,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,6503 RON - 0,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,8228 RON - 1,0104 RON 42247 În stoc
11.1 mm
7.9 mm
17.8 mm
6.4 mm
  • din 3
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014387

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
9600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014264

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
3033 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 18.2 mm 11.2 mm PA Natural

10281499

Interval de preț
2,9999 RON - 2,9999 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014424

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4586 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 26.2 mm 11.2 mm PA Natural

10281604

Interval de preț
3,7303 RON - 3,7303 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm PA Natural

10014448

Interval de preț
0,5613 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
2069 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 8.6 mm 11.1 mm PA Natural

10014554

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8241 RON

Niveluri de stoc
7850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
Garnitură pentru cabluri 17.8 mm 11.1 mm PA Natural

10014578

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
42247 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm