10245712
460287
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 1,4101 RON |
1000 - 1999 | 1,3389 RON |
2000 + | 1,2719 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Negru |
Metodă de montare | Cu montare prin șurub, adeziv |
Lungime bază | 25.8 mm |
Lungime bază | 1.016 in |
Lățime bază | 13.4 mm |
Lățime bază | 0.528 in |
Interval diametru cablu compatibil | 6.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.236 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 6.0 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.236 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Înălțime totală | 9.1 mm |
Înălțime totală | 0.358 in |
Lungime totală | 25.8 mm |
Lungime totală | 1.016 in |
Lățime totală | 13.4 mm |
Lățime totală | 0.528 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.