Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Standard de inflamabilitate a materialului | Lungime totală | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3668 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Negru
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,7541 RON - 1,7541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 3,6627 RON - 3,6627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 4,1117 RON - 4,1117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 1,6839 RON - 1,8804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Negru
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,6278 RON | 1700 În stoc |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Negru
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,7216 RON - 0,7216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 1,3037 RON - 1,4454 RON | 200 În stoc |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negru
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 1,6278 RON - 1,7962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Negru
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,7822 RON - 1,9927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,4524 RON - 0,4524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina