10245736
460289
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 1,5881 RON |
1000 - 1999 | 1,506 RON |
2000 + | 1,4238 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Negru |
Metodă de montare | Cu montare prin șurub, adeziv |
Lungime bază | 34.8 mm |
Lungime bază | 1.37 in |
Lățime bază | 16.5 mm |
Lățime bază | 0.65 in |
Interval diametru cablu compatibil | 12.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.472 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 12.0 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.472 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Lungime totală | 35.5 mm |
Lungime totală | 1.398 in |
Lățime totală | 16.4 mm |
Lățime totală | 0.646 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.