10168943
RWSB-10-01A-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 3,5733 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Material bază | Adeziv acrilic |
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Cu montare cu șurub |
Lungime bază | 25.4 mm |
Lungime bază | 1 in |
Lățime bază | 25.4 mm |
Lățime bază | 1 in |
Interval diametru cablu compatibil | 15.9 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.626 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 15.9 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.626 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 85 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Înălțime totală | 24.1 mm |
Înălțime totală | 0.949 in |
Lungime totală | 25.4 mm |
Lungime totală | 1 in |
Lățime totală | 21.6 mm |
Lățime totală | 0.85 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.