Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.
Aceste șei pentru fire sunt disponibile cu montare cu șurub sau opțiuni autoadezive. Opțiunea autoadezivă este susținută cu o bandă adezivă de înaltă calitate.
Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.
Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Numărul piesei Essentra | Interval de preț | Disponibilitate | Standard de inflamabilitate a materialului | Lungime totală | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0114 RON - 4,0114 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
1,7113 RON - 1,7113 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
3,5733 RON - 3,5733 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
1,3335 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,5881 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,2719 RON - 1,4101 RON | 3200 În stoc |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
1,4238 RON - 1,5881 RON | 1700 În stoc |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
1,6429 RON - 1,8345 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,704 RON - 0,704 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
1,7387 RON - 1,9441 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,4414 RON - 0,4414 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.