Meniu Caută

Suport ventilator 15.3 mm 45.8 mm EPDM Negru

Acest suport pentru ventilator oferă o fixare sigură, protecție la vibrații și șocuri.
Numărul piesei Essentra:

10313220

Numărul piesei producătorului:

FM-11

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5736 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

573,60 RON

1000 x 0,5736 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Tip Un capăt - Flexibil
Diametru cap 8.1 mm
Lungime totală 45.8 mm
Duritate 75 (Shore A)
Model 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne