Príslušenstvo pre ventilátory zaisťuje ochranu a uľahčuje montáž malých ventilátorov na jednosmerný a striedavý prúd, ktoré sú vhodné pre priemyselnú a výpočtovú techniku. Silikónové montážne prvky ventilátora majú jednoduchší a rýchlejší spôsob inštalácie, ako bežné skrutkovacie montážne prvky. Montážne prvky ventilátorov zo silikónovej gumy na jednoduchú montáž a zostavenie komponentov a na zabezpečenie ochrany pred nárazom a vibráciami. Sú ideálne pre ochranu a chladenie elektronických zariadení, jednoducho sa montujú, zabezpečujú ochranu proti vniknutiu prachu a chránia používateľa pred náhodným poranením alebo ujmou na zdraví.
Cod Serie: SRFMB
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime maximă ventilator | Diametru orificiu | Diametru cap | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0679 RON - 1,0679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1914 RON - 1,1914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6418 RON - 1,6418 RON | 5830 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 2,2453 RON - 2,2453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,1914 RON - 1,1914 RON | 450 În stoc |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6904 RON - 0,6904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,9808 RON - 0,9808 RON | 8230 În stoc |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 6,9183 RON - 6,9183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,0679 RON | 10000 În stoc |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9808 RON - 0,9808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2694 RON - 0,2694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,5879 RON - 0,5879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina