Meniu Caută

Suport ventilator 2.0 mm 32.3 mm EPDM Negru

Acest suport pentru ventilator oferă o fixare sigură, protecție la vibrații și șocuri.
Numărul piesei Essentra:

10313237

Numărul piesei producătorului:

FM-2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,0419 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 041,90 RON

1000 x 1,0419 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Tip Un capăt - Flexibil
Diametru cap 8.0 mm
Lungime totală 32.3 mm
Duritate 40 margine A
Model 1
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne