Meniu Caută

Suport ventilator 3.1 mm 22.2 mm EPDM Negru

Acest suport pentru ventilator oferă o fixare sigură, protecție la vibrații și șocuri.
Numărul piesei Essentra:

10108901

Numărul piesei producătorului:

FM-3

6230 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,9569 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

956,90 RON

1000 x 0,9569 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Tip Un capăt - Flexibil
Diametru cap 10.3 mm
Lungime totală 22.2 mm
Duritate 30 margine A
Model 2
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne