Meniu Caută

Suport ventilator 15.0 mm 53.8 mm Cauciuc siliconic Negru

Acest suport pentru ventilator oferă o fixare sigură, protecție la vibrații și șocuri.
Numărul piesei Essentra:

10313275

Numărul piesei producătorului:

FM-6

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1623 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 162,30 RON

1000 x 1,1623 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Cauciuc siliconic
Tip Un capăt - Flexibil
Diametru cap 8.0 mm
Lungime totală 53.8 mm
Duritate 40 margine A
Model 3
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne