Meniu Caută

Suport de prezentare 70.0 mm 23.0 mm Acrilic Transparent

This clear acrylic display holder is available with an adhesive base and is ideal for use in point of sale or retail display applications.
Numărul piesei Essentra:

10379905

Numărul piesei producătorului:

464734

739 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 26,952 RON
500 + 6,4621 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 347,60 RON

50 x 26,952 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material Acrilic
Tip Suport de prezentare
Metodă de montare Adeziv
Înălțime totală 25.0 mm
Lungime totală 70.0 mm
Lățime totală 23.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne