Meniu Caută

Suporturi de prezentare

În stoc

Držiaky cedúľ sú dostupné so samolepiacou základňou alebo bez nej na účinné uchytenie vystavených marketingových a iných tlačených materiálov. Priehľadný materiál je odolný a neprekáža viditeľnosti.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Metodă de montare Cumpără
5,5431 RON - 13,6268 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
Neadeziv
2,133 RON - 2,133 RON 11400 În stoc
11.5 mm
Neadeziv
0,2807 RON - 0,3242 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
2,975 RON - 3,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Adeziv
13,0228 RON - 30,4886 RON Solicitați termenul de livrare aici
1000.0 mm
Adeziv
0,2525 RON - 0,303 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 m
2,7084 RON - 3,1575 RON Solicitați termenul de livrare aici
148.0 mm
Neadeziv
3,6627 RON - 4,2801 RON Solicitați termenul de livrare aici
210.0 mm
Neadeziv
6,6236 RON - 27,6258 RON 739 În stoc
70.0 mm
Adeziv
14,6506 RON - 17,5977 RON Solicitați termenul de livrare aici
210.0 mm
Neadeziv
241,2039 RON - 277,48 RON 1 În stoc
25.0 m
Suport de prezentare 11.5 mm LDPE Transparent

10394182

Interval de preț
2,133 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
11400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Tip
    Suport de prezentare
  • Metodă de montare
    Neadeziv
  • Înălțime totală
    39.4 mm
Suport de prezentare 70.0 mm 23.0 mm Acrilic Transparent

10379905

Interval de preț
27,6258 RON - 6,6236 RON

Niveluri de stoc
739 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    Acrilic
  • Tip
    Suport de prezentare
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime totală
    25.0 mm
Suport de prezentare 25.0 m Oțel

10394359

Interval de preț
277,48 RON - 241,2039 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Oțel
  • Tip
    Lanţ din bile
  • Diametru bilă
    3.6 mm
  • Cod Vamal
    7326909890