Meniu Caută

Suport de prezentare 70.0 mm 23.0 mm Acrilic Transparent

This clear acrylic display holder is ideal for use in point of sale or retail display applications.
Numărul piesei Essentra:

10379912

Numărul piesei producătorului:

464735

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 13,2944 RON
500 + 5,4079 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

664,72 RON

50 x 13,2944 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material Acrilic
Tip Suport de prezentare
Metodă de montare Neadeziv
Înălțime totală 25.0 mm
Lungime totală 70.0 mm
Lățime totală 23.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne