Meniu Caută

Suport de prezentare 60.0 mm 27.0 mm ABS Alb

This ABS sign holder has an adhesive base and can hold signs or posters within the retail display or point of sale industries.
Numărul piesei Essentra:

10394199

Numărul piesei producătorului:

496843

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,3679 RON
1000 + 2,9025 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

336,79 RON

100 x 3,3679 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material ABS
Tip Suport de prezentare
Metodă de montare Adeziv
Înălțime totală 21.0 mm
Lungime totală 60.0 mm
Lățime totală 27.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne