Meniu Caută

Suport de prezentare 3.6 mm Oțel

This ball chain connector can be used in conjunction with the ball chain lengths (ordered separately) for a range of applications within the retail display and point of sale industries.
Numărul piesei Essentra:

10394366

Numărul piesei producătorului:

496868

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 9999 0,3163 RON
10000 + 0,2738 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

31,63 RON

100 x 0,3163 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Oțel
Tip Connector
Diametru bilă 3.2 mm
Cod Vamal 7315890000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne