Meniu Caută

Suport de prezentare 296.0 mm PVC Natural

This shelf talker is manufactured from clear extruded PVC, and contains an adhesive top fixing onto which signs can be adhered.
Numărul piesei Essentra:

10394403

Numărul piesei producătorului:

496881

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 249 8,7896 RON
250 + 7,5027 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

87,90 RON

10 x 8,7896 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material PVC
Tip Suport de prezentare
Metodă de montare Adeziv
Înălțime totală 75.0 mm
Lungime totală 296.0 mm
Lățime clapetă 75.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne