Meniu Caută

Suport de prezentare 148.0 mm PVC Transparent

This clip on shelf talker is manufactured from clear extruded PVC, and can be used in retail display or point of sale applications.
Numărul piesei Essentra:

10394427

Numărul piesei producătorului:

496885

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 499 3,0805 RON
500 + 2,6424 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

30,81 RON

10 x 3,0805 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material PVC
Tip Suport de prezentare
Metodă de montare Neadeziv
Înălțime totală 75.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne