Meniu Caută

Suport de prezentare 15.0 mm PET Transparent

Clapete adezive transparente pentru agățare produse pe un afișaj, cu opțiune cu cârlig deschis sau închis.
Numărul piesei Essentra:

10394748

Numărul piesei producătorului:

496924

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 7999 0,3628 RON
8000 + 0,3135 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

725,60 RON

2000 x 0,3628 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material PET
Tip Adhesive Hanging Tab
Metodă de montare Adeziv
Înălțime totală 40.0 mm
Lungime totală 15.0 mm
Diametru orificiu 8.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne