Meniu Caută

Suport de prezentare 27.0 mm PET Transparent

Adhesive clear hanging tabs for hanging products on a display, with an open or closed hook option. It is easy to install and remove, as well as being durable and long-lasting. Clear and made from PET material.
Numărul piesei Essentra:

10394786

Numărul piesei producătorului:

496928

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 7999 0,5188 RON
8000 + 0,4504 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

1 037,60 RON

2000 x 0,5188 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material PET
Tip Adhesive Hanging Tab
Metodă de montare Adeziv
Înălțime totală 40.0 mm
Lungime totală 27.0 mm
Diametru orificiu 13.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne