10025024
SHK-J-6M-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 9999 | 0,9036 RON |
10000 + | 0,7365 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru cablu compatibil | 13.3 mm |
---|---|
Interval diametru cablu compatibil | 0.524 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.6 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.063 in |
Diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
Spacer Height | 6.0 mm |
Spacer Height | 0.236 in |
Înălțime internă | 13.7 mm |
Înălțime internă | 0.539 in |
Lățime interioară | 13.7 mm |
Lățime interioară | 0.539 in |
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Ajustabilitate | Fix |
Culoare | Natural |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lungime bază | 8.1 mm |
Lungime bază | 0.319 in |
Lungime distanțier | 6.0 mm |
Lungime distanțier | 0.236 in |
Material complet | Poliamidă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.