Meniu Caută

Suporturi distanțier pentru cabluri

În stoc

Tento sortiment dištančných káblových spôn zväzuje a drží káble v požadovanej vzdialenosti od dosky a zabezpečuje, že nebudú prekážať citlivým komponentom.

Cod Serie: SR2120

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Spacer Height Diametru orificiu compatibil Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,7599 RON - 0,9296 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
9.5 mm
4.0 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,6744 RON - 0,7027 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
25.4 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
1,0733 RON - 1,3225 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
9.5 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,7266 RON - 0,8909 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
25.4 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,7475 RON - 0,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
9.5 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,7324 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
10.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,4858 RON - 0,5163 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
14.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,7365 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
18.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,7365 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
22.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,7324 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
26.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,7365 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
12.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1912 RON - 0,2677 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
6.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1971 RON - 0,2409 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
8.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,7407 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
20.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,7324 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
12.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,7324 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
16.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,4078 RON - 0,434 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
20.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,7324 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
24.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,7365 RON - 0,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
12.7 mm
4.0 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
1,0747 RON - 1,3225 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
25.4 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
  • din 5
Clemă guler Inserare prin împingere 6.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025024

Interval de preț
0,9036 RON - 0,7365 RON

Niveluri de stoc
42000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Înălțime internă
    13.7 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm 13.7 mm PA Natural

10025567

Interval de preț
0,9296 RON - 0,7625 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
  • Înălțime internă
    13.7 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 19.1 mm 13.6 mm PA Natural

10025529

Interval de preț
1,3225 RON - 1,0788 RON

Niveluri de stoc
697 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Înălțime internă
    13.7 mm