Meniu Caută

Clemă guler Inserare prin împingere 18.0 mm 13.3 mm PA Natural

Suportul distanțier pentru cabluri ține firele la un loc, departe de panouri și plăci. Garantează ordinea și curățenia spațiilor, protejând, în același timp, electronicele sensibile împotriva interferențelor. Acest suport este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10025130

Numărul piesei producătorului:

SHK-J1-18M-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9036 RON
5000 + 0,7365 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

903,60 RON

1000 x 0,9036 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru cablu compatibil 13.3 mm
Interval grosime panou compatibil 1.6 mm
Diametru orificiu compatibil 4.0 mm
Spacer Height 18.0 mm
Înălțime internă 13.7 mm
Lățime interioară 13.7 mm
Metodă de montare Inserare prin împingere
Ajustabilitate Fix
Culoare Natural
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Lungime bază 8.3 mm
Lungime distanțier 18.0 mm
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne