10025413
SHK-J2-22M-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4709 RON |
5000 - 9999 | 0,4609 RON |
10000 - 24999 | 0,4517 RON |
25000 + | 0,4425 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru cablu compatibil | 13.3 mm |
---|---|
Interval diametru cablu compatibil | 0.524 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.6 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.063 in |
Diametru orificiu compatibil | 5.5 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.217 in |
Spacer Height | 22.0 mm |
Spacer Height | 0.866 in |
Înălțime internă | 13.7 mm |
Înălțime internă | 0.539 in |
Lățime interioară | 13.7 mm |
Lățime interioară | 0.539 in |
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Ajustabilitate | Fix |
Culoare | Natural |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 110 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 230 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lungime bază | 7.8 mm |
Lungime bază | 0.307 in |
Lungime distanțier | 22.0 mm |
Lungime distanțier | 0.866 in |
Material complet | Poliamidă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.