Meniu Caută

Clemă guler Adeziv 12.7 mm 13.7 mm PA Natural

This Standoff harness clip mount easily with adhesive. It has a spacer length of 12.7 mm | .500 in. The inside clamp dimensions are 13.5 mm | .530 in x 13.7 mm | .540 in.
Numărul piesei Essentra:

10170687

Numărul piesei producătorului:

SHKBS-8-01A-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1295 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 129,50 RON

1000 x 1,1295 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru cablu compatibil 13.7 mm
Diametru orificiu compatibil 4.0 mm
Spacer Height 12.7 mm
Înălțime internă 13.6 mm
Lățime interioară 13.6 mm
Metodă de montare Adeziv
Ajustabilitate Fix
Culoare Natural
Interval de temperatură de funcționare 0 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Lungime bază 17.8 mm
Lungime distanțier 12.7 mm
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne