10025635
SHKE-20-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,9132 RON |
5000 + | 0,7503 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru cablu compatibil | 20.6 mm |
---|---|
Interval diametru cablu compatibil | 0.811 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 2.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.079 in |
Diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
Spacer Height | 31.8 mm |
Spacer Height | 1.252 in |
Înălțime internă | 20.6 mm |
Înălțime internă | 0.811 in |
Lățime interioară | 13.6 mm |
Lățime interioară | 0.535 in |
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Ajustabilitate | Fix |
Culoare | Natural |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 110 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 230 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lungime bază | 14.3 mm |
Lungime bază | 0.563 in |
Lungime distanțier | 31.8 mm |
Lungime distanțier | 1.252 in |
Material complet | Poliamidă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.