Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 11.1 mm PA

Acest distanțier de tip baionetă fără blocare are un corp nervurat și un filet inferior pentru fixarea într-o placă de bază sau panou. Acest articol este realizat din material conform UL94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10119877

Numărul piesei producătorului:

100111100002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,3444 RON
500 - 999 0,9528 RON
1000 + 0,7365 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

134,44 RON

100 x 1,3444 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare cu filet tată
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M4
Diametru orificiu A 4.0 mm
Lungime distanțier 11.1 mm
Lungimea filetului 6.4 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 1
Înălțime cap de blocare A 9.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne