Meniu Caută

Distanțier cu șurub 9.6 mm #6 UL94 V-2

This clip-in top support with tension wings has a round solid body and is fixed down with a 3.5mm self taping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10184301

Numărul piesei producătorului:

100209100002

7200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,0829 RON
500 - 999 0,7667 RON
1000 + 0,5489 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

108,29 RON

100 x 1,0829 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #6
Diametru orificiu A 4.0 mm
Lungime distanțier 9.6 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Înălțime cap de blocare A 8.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne