Meniu Caută

Distanțier cu șurub 4.9 mm #6 UL94 V-2

Acest distanțier de tip baionetă fără blocare are un corp nervurat și un filet inferior pentru fixarea într-o placă de bază sau panou. Acest articol este realizat din material conform UL94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10378830

Numărul piesei producătorului:

463788

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,512 RON
1000 - 1999 0,486 RON
2000 + 0,4613 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

51,20 RON

100 x 0,512 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #6
Diametru orificiu A 4.0 mm
Lungime distanțier 4.9 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Înălțime cap de blocare A 8.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne