Meniu Caută

Suport filetat cu șurub 9.5 mm M4 Filet mamă

Acest distanțier de tip baionetă fără blocare are un corp nervurat și un filet inferior pentru fixarea într-o placă de bază sau panou. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10108215

Numărul piesei producătorului:

CBS-TF-M4-6-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0419 RON
5000 + 0,8447 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 041,90 RON

1000 x 1,0419 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fără blocare
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M4
Diametru corp 7.1 mm
Diametru orificiu A 4.0 mm
Lungime distanțier 9.5 mm
Lungimea filetului 7.9 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Înălțime cap de blocare A 10.2 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne