Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 12.7 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread bottom for fixing with a nut to a base board or panel. It has a locking bayonet nose top for securing a circuit board. It is manufactured of UL94-V0 rated material
Numărul piesei Essentra:

10109182

Numărul piesei producătorului:

LCBS-TM-8-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,3553 RON
5000 + 1,1131 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 355,30 RON

1000 x 1,3553 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare cu filet tată
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #6-32
Diametru corp 7.1 mm
Diametru orificiu A 4.0 mm
Lungime distanțier 12.7 mm
Lungimea filetului 7.6 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Model 1
Înălțime cap de blocare A 10.2 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne