Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub M4 9.5 mm PA Natural

Acest suport pentru plăci de circuit cu șuruburi are un corp nervurat și un fund filetat gata de utilizat pentru fixarea cu o piuliță pe o placă de bază sau un panou. Are un vârf de blocare cu baionetă pentru fixarea unei plăci de circuite. Este realizat din material conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10011263

Numărul piesei producătorului:

LCBS-TM-M4-6-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,3964 RON
5000 + 1,1267 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 396,40 RON

1000 x 1,3964 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare cu filet tată
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M4
Diametru corp 7.1 mm
Diametru orificiu A 4.0 mm
Lungime distanțier 9.5 mm
Lungimea filetului 7.6 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Model 1
Înălțime cap de blocare A 10.2 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne