Meniu Caută

N/A 10.7 mm (L) #6-32 Fixare cu filet tată

Acest suport pentru plăci de circuit cu șuruburi are un corp nervurat și un fund filetat gata de utilizat pentru fixarea cu o piuliță și sistem superior de blocare de siguranță cu aripioare de tensionare. Euport este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10013830

Numărul piesei producătorului:

LCCBS-TM-6-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0104 RON
5000 + 0,8228 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 010,40 RON

1000 x 1,0104 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare cu filet tată
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #6-32
Diametru corp 7.1 mm
Diametru orificiu A 4.8 mm
Lungime distanțier 10.7 mm
Lungimea filetului 7.6 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Înălțime cap de blocare A 5.6 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne