Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-0 6.4 mm PA

Acest suport pentru plăci de circuit cu șuruburi are un corp nervurat și un fund filetat gata de utilizat pentru fixarea cu o piuliță pe o placă de bază sau un panou. Are un vârf de blocare cu baionetă pentru fixarea unei plăci de circuite. Este realizat din material conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10016749

Numărul piesei producătorului:

MSCBS-4-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,4785 RON
5000 + 1,1939 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 478,50 RON

1000 x 1,4785 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare cu filet tată
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M4 x 0.7
Diametru orificiu A 4.0 mm
Lungime distanțier 6.4 mm
Lungimea filetului 6.4 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Model 2
Înălțime cap de blocare A 10.2 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne