Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

Acest suport pentru plăci de circuit cu șuruburi are un corp compact și un fund filetat gata de utilizat pentru fixarea cu o piuliță pe o placă de bază sau un panou. Are un vârf de blocare cu baionetă pentru fixarea unei plăci de circuite. Euport este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10016916

Numărul piesei producătorului:

MSCBSM-M3-9-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0829 RON
5000 + 0,8776 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 082,90 RON

1000 x 1,0829 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare cu filet tată
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M3
Diametru corp 4.4 mm
Diametru orificiu A 3.2 mm
Lungime distanțier 14.3 mm
Lungimea filetului 6.4 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 3
Înălțime cap de blocare A 8.7 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne