10017111
MSCBST-M3-9-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,9187 RON |
5000 + | 0,7433 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
Tip fixare orificiu B | Fixare cu filet tată |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M3 |
Diametru corp | 4.4 mm |
Diametru corp | 0.173 in |
Diametru orificiu A | 2.5 mm |
Diametru orificiu A | 0.098 in |
Lungime distanțier | 14.3 mm |
Lungime distanțier | 0.563 in |
Lungimea filetului | 6.4 mm |
Lungimea filetului | 0.252 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Înălțime cap de blocare A | 2.0 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.079 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.