Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 6-32 12.7 mm UL94 V-2 PA

Acest suport pentru plăci de circuit cu șuruburi are un corp compact și un fund filetat gata de utilizat pentru fixarea cu o piuliță pe o placă de bază sau un panou. Are un vârf de blocare cu baionetă pentru fixarea unei plăci de circuite. Euport este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10024300

Numărul piesei producătorului:

SCBST-8-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8475 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

847,50 RON

1000 x 0,8475 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare cu filet tată
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #6-32
Diametru corp 4.4 mm
Diametru orificiu A 2.5 mm
Lungime distanțier 12.7 mm
Lungimea filetului 6.4 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Înălțime cap de blocare A 2.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne