Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 15.0 mm PA

Acest suport pentru plăci de circuit cu șuruburi are un corp nervurat și un fund filetat gata de utilizat pentru fixarea cu o piuliță pe o placă de bază sau un panou. Are un vârf de blocare cu baionetă pentru fixarea unei plăci de circuite. Euport este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10175392

Numărul piesei producătorului:

TCBNS-M4-15

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,6817 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

340,85 RON

500 x 0,6817 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare cu filet tată
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M4
Diametru orificiu A 3.8 mm
Lungime distanțier 15.0 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Înălțime cap de blocare A 4.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne