Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Apăsare 4.7 mm 7.4 mm PA

This non-locking side entry wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-2 rated material.
Numărul piesei Essentra:

10126370

Numărul piesei producătorului:

143000100002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,7407 RON
1000 + 0,5723 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

370,35 RON

500 x 0,7407 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Apăsare
Material PA
Tip șa Side Entry
Diametru orificiu compatibil 4.7 mm
Interval grosime panou compatibil 0.5 - 1.5 mm
Înălțime internă 4.7 mm
Lățime interioară 7.4 mm
Grosime maximă panou compatibil 1.5 mm
Grosime maximă panou 1.5 mm
Lățime totală 12.0 mm
Interval grosime panou 0.5 - 1.5 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne