Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc

Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.

Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.

Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 HB, UL94 V0 a UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
108 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Lățime bază Înălțime internă Grosime maximă panou compatibil Lungime bază Cumpără
1,821 RON - 1,821 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
0,8111 RON - 0,9949 RON 28034 În stoc
11.1 mm
9.7 mm
0,8111 RON - 0,9949 RON 2000 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
0,8082 RON - 0,9949 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
18.8 mm
0,8125 RON - 0,9949 RON 14000 În stoc
11.1 mm
26.7 mm
0,8757 RON - 0,9949 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
0,9949 RON - 0,9949 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
4.8 mm
0,8615 RON - 1,0595 RON 18600 În stoc
10.2 mm
5.6 mm
1,1409 RON - 1,4173 RON 13000 În stoc
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,2518 RON - 0,2518 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
1,1479 RON - 1,4173 RON 113980 În stoc
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
1,1506 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,8082 RON - 0,9949 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
0,2414 RON - 0,2414 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,4768 RON - 0,5066 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
0,5866 RON - 0,7592 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,9023 RON - 1,0931 RON 4000 În stoc
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
1,4875 RON - 1,7822 RON 2000 În stoc
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,8897 RON - 1,0931 RON 3000 În stoc
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
1,2699 RON - 1,5436 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
  • din 6
Suport pentru cabluri 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10037775

Interval de preț
0,9949 RON - 0,8111 RON

Niveluri de stoc
28034 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Înălțime internă
    9.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Suport pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10037751

Interval de preț
0,9949 RON - 0,8111 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Suport pentru cabluri 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10037812

Interval de preț
0,9949 RON - 0,8125 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Înălțime internă
    26.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Suport pentru cabluri 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037324

Interval de preț
1,0595 RON - 0,8615 RON

Niveluri de stoc
18600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    5.6 mm
  • Lățime interioară
    10.2 mm
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Interval de preț
1,4173 RON - 1,1409 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Adâncime
    5.6 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Interval de preț
1,4173 RON - 1,1479 RON

Niveluri de stoc
113980 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Adâncime
    5.6 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111543

Interval de preț
1,0931 RON - 0,9023 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    21.2 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 44.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6

10111734

Interval de preț
1,7822 RON - 1,4875 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    44.0 mm
  • Lățime interioară
    35.0 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111529

Interval de preț
1,0931 RON - 0,8897 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    21.2 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    2.0 mm