10126387
143000200002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,6736 RON |
1000 + | 0,4832 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Inserare prin împingere |
Material | PA |
Tip șa | Rectangular |
Diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.059 in |
Adâncime | 5.4 mm |
Adâncime | 0.213 in |
Înălțime | 20.6 mm |
Înălțime | 0.811 in |
Înălțime internă | 8.4 mm |
Înălțime internă | 0.331 in |
Lățime interioară | 7.8 mm |
Lățime interioară | 0.307 in |
Grosime maximă panou compatibil | 1.5 mm |
Grosime maximă panou compatibil | 0.059 in |
Grosime maximă panou | 1.5 mm |
Grosime maximă panou | 0.059 in |
Lățime totală | 11.0 mm |
Lățime totală | 0.433 in |
Interval grosime panou | 1.5 mm |
Interval grosime panou | 0.059 in |
Material complet | Poliamidă 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.