Meniu Caută

Suport pentru cabluri Inserare prin împingere 8.7 mm 6.4 mm PA

Locking standoff cable harness keeps wires in place away from panels or boards. This keeps spaces clean and uncluttered as well as protecting sensitive electronics from interference. This Harness is manufactured from material rated UL94-V2
Numărul piesei Essentra:

10107966

Numărul piesei producătorului:

BHCS1-10M-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2355 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

235,50 RON

1000 x 0,2355 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Blind Hole
Diametru orificiu compatibil 7.9 mm
Înălțime internă 8.7 mm
Lățime interioară 6.4 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne