Meniu Caută

Suport pentru cabluri Inserare prin împingere 8.7 mm 6.4 mm PA

Non-locking wire saddle gathers and routes wires to keep them clear of other sensitive components and provide a clean build for electrical and electronic applications.
Numărul piesei Essentra:

10635872

Numărul piesei producătorului:

BHCSE-3-10M-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2457 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

245,70 RON

1000 x 0,2457 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Blind Hole
Diametru orificiu compatibil 7.9 mm
Înălțime internă 8.7 mm
Lățime interioară 6.4 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne